173-7188: 气门导管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    173-7188: 气门导管

    零件号: 173-7188
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀导管

    描述:

    • 阀导管是压入缸盖的圆柱形金属管道,管道内有往复运动的阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.1
    • 高度(in): 1.1
    wheel tractor-scraper
    627E, 631D, 623F, 657E, 637E, 631E, 621E, 623E, 631G, 627F, 621F, 639D, 637D, 633E II 651E, 637G

    pipelayer
    578, 589

    engine - generator set
    3412 3412C 3406C 3408C 3406B 3408B 3408 PM3412 3516B

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AE40 AD40

    motor grader
    16G, 24H, 16H NA

    wheel-type loader
    992D, 988B, 992C, 990 II 980F, 980C, 990, 980F II 988F, 988F II

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3412E SCT673 3408B SPT342 3408E 3408C SPS342 3412C

    off-highway truck
    771D, 773E, 775D, 769D, 773D, 769C, 773B, 771C, 772B, 775E, 775B, 69D

    engine - truck
    3406B 3406C 3408B 3408

    cold planer
    PR-1000, PM-565, PR-1000C PM-565B, PR-450C

    track-type tractor
    D9R, D9L, D10R, D8R D10N, D8L, D9N

    generator
    SR500

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SM-350, SS-250

    wheel dozer
    834B, 844, 814B

    petroleum products
    3412E

    excavator
    5110B 375-A L

    earthmoving compactor
    836