174-0216: 履带链块组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-0216: 履带链块组件

    零件号: 174-0216
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 51
    • 履带节距(in): 10.3
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(in): 1.181
    • 螺栓尺寸(mm): M30
    excavator
    365B II 385B