174-0219: 履带销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-0219: 履带销

    零件号: 174-0219
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    润滑脂润滑履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。

    特性:

    • 润滑脂润滑履带设计有内部润滑销和衬套,可避免接触和摩擦,且每个履带适配器都密封完好,不会让润滑脂流出。这样一来,密封履带的内部磨损寿命可延长 25%,并降低了底盘噪音,减小了接头冻住或卡住的可能性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 57.2
    • 长度(mm): 335
    track excavators
    385B, 385CL, 385BL, 385C, 5090B, 385CFS, 365CL, 385CLMH, 385COEM, 365BLU