174-0226: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-0226: 履带板

    零件号: 174-0226
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(双抓地齿,梯形)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 双抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。双抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 25.6
    • 履带板宽度(mm): 650
    • 履带板类型: 双抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 10.25
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(in): 1.181
    • 螺栓尺寸(mm): M30
    excavator
    385B, 385C L 385C