174-2133: 左侧切割器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-2133: 左侧切割器

    零件号: 174-2133
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧铲刀

    描述:
    侧铲刀(LH)


    特性:
    焊接式/左侧
    形成一个可保护铲斗侧面的可更换磨损面,从而降低铲斗维护成本。
    锋利的侧铲刀可提高铲斗穿透力。


    建议应用:
    某些小型挖掘机铲斗。适用于普通挖掘状况下的大多数土壤条件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 机型: 小型挖掘机
    • 长度(in): 5.4
    • 高度(in): 0.8
    mini hydraulic excavator
    303.5, 304 305 303