174-3722: 扬声器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-3722: 扬声器组件

    零件号: 174-3722
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器无线电附件

    适用于 Cat 机器无线电的优质附件、安装套件、适配器和转换器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 功率: 80 瓦, 0
    • 安装: 0, 凹口
    • 尺寸: 5.25 in(133 mm), 0
    • 构成列表: 0, 含扬声器罩
    • 阻抗: 4 欧姆, 0
    • 频率: 40 Hz 到 22 KHz, 0