174-4874: 密封件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    174-4874: 密封件

    SKU:174-4874
    $1.00

    Cat® 双锥面密封件

    添加至订购列表

    描述:
    Cat 金属面密封件用于极端严苛条件下重负荷机械工作的磨损应用,为受到严重磨损的内部工作部件(如轴承和齿轮)提供保护。密封件包括两个金属密封圈和两个橡胶曲面环,其中曲面环向金属密封圈的两侧提供适当压力。机械面密封件为自动对准密封件,可补偿轴偏心或偏差。

    特性:
    • 带 LT-NBR 曲面环的 D 级密封件
    • 密封机油并阻止磨料进入
    • 设计简单可靠
    • 无需保养
    • 易于装配
    • 经济实惠
    • 使用寿命长

    应用:
    典型应用包括底盘系统惰轮、滚轮、大型轴、轮和终传动。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    • 温度(°C): -35 到 +100
    • 环面截面(mm): 13
    • 外径(mm): 328
    • 环材料描述: 成形
    • 凸缘外径(in): 13.1
    • 内径(in): 12
    • 外径(in): 12.9
    • 壳体直径(in): 13
    • 壳体直径(mm): 330.72
    • 内径(mm): 303.57
    • 凸缘外径(mm): 332.1
    • 环面材料: LT-NBR
    • 温度(°F): -31 到 +212
    • 外径(mm): 328
    • 斜坡角度: 15