174-5516: 发动机安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-5516: 发动机安装件

    零件号: 174-5516
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    发动机安装件

    描述:
    隔离安装件用于连接和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    基座安装件具有集成式支撑基座,允许使用螺栓接头将安装件安装到平面支撑面。基座安装件通常具有集成式中心螺柱或螺纹孔,用于连接到支撑系统。

    特性:
    Cat® 安装系统可减少已安装部件承受的应力与应变,提高其皮实性并延长使用寿命,并提升操作员的操作舒适度。整个系统(安装设计、材料选择、放置、紧固件等)都经过优化和验证,可满足特定的应用需求。

    基座安装件可轻松连接到位,允许放入式安装发动机或其他系统。调平螺母可在具有螺柱的安装件上使用,以允许对位置进行微调。船用基座安装件采用耐腐蚀铝或涂层钢制成。

    应用:
    基座安装件通常用于支撑发动机。船用安装件用于在腐蚀性环境中支撑船用发动机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 基座式 - 船用
    • 总高度或套筒长度(in): 8.39
    • 法兰孔间距(in): 6.69
    • 螺纹尺寸(in): 1-14
    marine products
    C18 C30 3412E C32

    petroleum products
    C18 C30 3412E C32