174-7929: 铲刃防护装置
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-7929: 铲刃防护装置

    零件号: 174-7929
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃保护器

    描述:
    半箭头铲刃保护器


    特性:
    销接式/右侧


    建议应用:
    988 和 990 装载机上的某些高磨损和岩石用途铲斗。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 420
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 19.59
    • 长度(mm): 497.5
    • 高度(in): 6.59
    • 高度(mm): 167.5
    wheel-type loader
    988G, 990 II 988F II