174-8029: 切割铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-8029: 切割铲刃

    零件号: 174-8029
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    铲刃(30 mm)


    特性:
    螺栓固定式铲刃


    建议应用:
    某些挖掘机 B、C、CB、D、DB、S 系列铲斗。

    • 宽度(mm): 30
    • 机型: 挖掘机
    • 长度(in): 36.3
    • 长度(mm): 921.9
    • 高度(in): 14.17
    • 高度(mm): 360
    excavator
    324D, 325D L 322C, 320D L 320C, 330D, 330D L 324D L 321C 320D LRR 320D, 318C, 320D RR 325D