174-8044: 侧切割机
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-8044: 侧切割机

    零件号: 174-8044
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧铲刀

    描述:
    刮平侧铲刀


    特性:
    螺栓固定式/左侧
    保护铲斗角免受磨损,穿透力更强,尖锐的半箭头状增加了铲刃面


    建议应用:
    某些挖掘机铲斗。适用于普通挖掘状况下的大多数土壤条件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 机型: 小型挖掘机
    • 长度(in): 19.3
    • 高度(in): 2.2
    excavator
    320C, 322B L 330B L 322C, 325C, 325B L