174-8501: 履带护罩组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-8501: 履带护罩组件

    零件号: 174-8501
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带导向护罩

    描述:

    • 履带导向护罩有助于引导连杆组件和支重轮,并保护它们免遭碎屑和物料的损害。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 165.1
    • 长度(mm): 454.7
    • 高度(mm): 82.6
    exc
    5090B, 385B, 385C, 385C FS 385C L