174-8788: 缸体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-8788: 缸体

    零件号: 174-8788
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体有助于将惰轮安装在椭圆底盘系统的滚轮机架上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 52
    • 长度(mm): 159.3
    • 高度(mm): 60
    ttt
    D6R, D6T LGPPAT D6T LGP D6R II D6R III D6T, D6T XW D6T XL D6R LGP D6T XL PAT D6T XW PAT D6R XL

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGP, D6T2XL, D6T2LGP