174-9349: 轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-9349: 轴组件

    零件号: 174-9349
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇传动轴

    描述:

    • 轴为风扇驱动装置提供支持

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 241.3
    • 长度(mm): 401.3
    • 高度(mm): 241.3
    petr
    3512E

    ieng
    3516B

    off highway trucks
    785G

    wheel loaders
    994H

    oht
    785C, 793C, MT4400D AC 789D, 785D, 784C, 789C

    wtl
    994F, 994D