174-9351: 修理套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    174-9351: 修理套件

    零件号: 174-9351
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    变速风扇驱动装置维修套件

    描述:

    • 此套件包含扣环、离合器片、轴承、磁铁、固定螺钉和销钉

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 13
    • 高度(in): 8
    wheel-type loader
    994H, 994F, 994D

    petroleum products
    3512E

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    789D, 793C, 785C, 785G, MT4400D AC 784C, 785D, 789C