175-1483: 风扇壳体组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-1483: 风扇壳体组件

    零件号: 175-1483
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    前壳体

    描述:

    • 前壳体包含正时齿轮系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 826.77
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 966.47
    • 高度(mm): 167.64
    rrss
    RM-500

    com
    826C, 826G II 836G, 836H, 825G II 825C, 826G

    wheel tractor scrapers
    657G, 627G

    cold
    PM-201, PM620, PM-200, PM622

    est
    C18

    emp
    6015 FS 6015, MD6290, 6018

    uat
    AD45B, AD30

    lhd
    R3000H, R2900G

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C16 C15 C-15 C-18 C18 C-16

    wtl
    988G

    chal
    MT865, MTC855, MTC865, MTC845, MT855, MT835, MT845, MTC835

    meng
    C18 C15 CX35-P800 TH35-E81 3456 CX31-P600 CX31-C15I C-15 C-16 3406E TH35-C15I

    underground mining loaders
    R2900G

    petr
    C18 C15 CX35-P800 TH35-E81 3456 CX31-P600 CX31-C15I C-15 C-16 3406E TH35-C15I

    15 to 18 liter
    C15

    ieng
    C18 C15 CX35-P800 TH35-E81 3456 CX31-P600 CX31-C15I C-15 C-16 3406E TH35-C15I

    epg2
    SR4 XQP500

    wts
    657E, 657G, 623E, 651B, 627E, 631E, 657B, 621B, 633E II 631D, 637E, 621G, 621E, 631G, 637D, 623B, 623G, 637G, 621F, 623F, 633D, 627F

    wtt
    824C, 824G, 834G, 824G II

    epg
    C15 C18 C18 I6