175-1574: 侧切割器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-1574: 侧切割器

    零件号: 175-1574
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    侧铲刀

    描述:
    侧铲刀(LH)


    特性:
    螺栓固定式/左侧
    形成一个可保护铲斗侧面的可更换磨损面,从而降低铲斗维护成本。锋利的侧铲刀可提高铲斗穿透力。


    建议应用:
    某些小型挖掘机铲斗。适用于普通挖掘状况下的大多数土壤条件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 16
    • 机型: 小型挖掘机
    • 长度(mm): 179.5
    • 高度(mm): 128.8
    mex
    305E2 CR 305E2 306E2 305.5E 306, 305E 305.5, 305.5E2 CR 306E 305.5E2