175-2605: 管组件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    175-2605: 管组件

    SKU:175-2605
    $1.00

    排气管

    添加至订购列表

    描述:

    • 排气管是排气系统的部件,其中包含许多硬管,通常为铸铁制成,可将发动机缸体中的废气输送到排气系统的其他部分。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    • 长度(mm): 754.38
    • 高度(mm): 228.6
    • 长度(in): 29.7
    • 高度(in): 9
    • 宽度(mm): 381