175-3171: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-3171: 垫片

    零件号: 175-3171
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机垫片

    描述:
    • 垫片是空气压缩机的重要部件,而空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气

    特性:
    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固耐用、性能可靠、高效率、环保,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.2
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 长度(mm): 304.8
    • 高度(mm): 2.5
    engine - industrial
    3406B C-12 C-16 3406E 3176C 3406C 3456 C-10 3196 C-15 C18 C16 C-18

    engine - truck
    3406B C-12 C-16 3406E 3176C 3406C 3456 C-10 3196 C-15 C18 C16 C-18