175-3223: ID 皮带轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-3223: ID 皮带轮组件

    零件号: 175-3223
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮皮带轮

    描述:

    • 惰轮皮带轮可引导蛇形皮带。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(mm): 124.5
    • 总高度(mm): 0
    • 长度(mm): 124.5
    • 高度(mm): 124.5
    petr
    TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P C9 CX31-P600 TH31-C9I C7

    ieng
    C7 3126B C9

    mg
    140M, 140G

    teng
    3126E 3126 3126B 3116 C7

    ap
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, AP-755, BG-260D