175-3274: 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-3274: 支重轮总成

    零件号: 175-3274
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    托链轮(锻造)

    描述:

    • 托链轮可以支撑并引导履带上的机器,并提供履带张紧支撑。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 365
    • 法兰直径(in): 8.8
    • 法兰直径(mm): 224
    • 法兰类型: 单法兰
    • 直径(mm): 224
    • 胎面直径(in): 7.5
    • 胎面直径(mm): 190
    • 螺栓尺寸(in): 0.4724
    • 螺栓尺寸(mm): M12
    • 轴直径(mm): 77.9
    excavator
    385B, 5090B