175-4370: 12V 31 BCI 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-4370: 12V 31 BCI 蓄电池

    零件号: 175-4370
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 31 BCI 优质高输出免维护可检修蓄电池

    描述:
    此款 12 伏免维护优质高输出蓄电池为承受最严苛的环境而设计,它采用抗振动设计,还具有可防止腐蚀的锻造接线端。100 小时振动测试确保我们的蓄电池寿命比其他品牌长 5 倍。加强型壳体提供无与伦比的防护,阻火器安全孔可防止火花意外进入蓄电池。
    此蓄电池配备可拆卸盖,可轻松检查和维持电解液液位,并测量比重读数。维持电解液液位对于最大限度延长蓄电池使用寿命十分重要。
    此蓄电池提供 825 安培冷起动电流、190 分钟储备容量和 100 安培小时的容量,特别适合在寒冷气候下用于起动车辆。它还是一种起动和深度循环蓄电池,可为需要在关闭发动机时满足电力需求的各种应用提供更长时间的电力可靠性。
    Cat 蓄电池遵循比竞争对手更高的标准,经过 100 多项不同的性能测试,可确保提供无与伦比的电力。我们的优质高输出蓄电池寿命比传统蓄电池长 3 倍,可以快速充电,减少停机时间并快速重新起动。
    特性:
    • 12V 优质高输出免维护可检修电池
    • 825 安培冷起动电流
    • 190 分钟储备容量
    • 100 安培小时容量
    • 31 BCI 组别
    • 螺柱接线端

    应用:
    • 建筑和采矿
    • 电力
    • 船舶
    • 农业
    • 工业
    •公路卡车和巴士

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 825
    • 可检修通风盖: 可检修通风盖
    • 备用容量(分钟): 190
    • 安培小时容量(20 小时): 100
    • 宽度(in): 0
    • 应用: 起动和深度循环
    • 接线端: 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 31
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 农业, 工业, 卡车
    • 长度(in): 12.90
    • 高度(in): 0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。