175-4390: 12V 31 BCI 蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-4390: 12V 31 BCI 蓄电池

    零件号: 175-4390
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 31 BCI 优质高输出免维护可检修蓄电池

    描述:
    此款 12 伏免维护优质高输出蓄电池为承受最严苛的环境而设计,它采用抗振动设计,还具有可防止腐蚀的锻造接线端。100 小时振动测试确保我们的蓄电池寿命比其他品牌长 5 倍。加强型壳体提供无与伦比的防护,阻火器安全孔可防止火花意外进入蓄电池。
    此蓄电池配备可拆卸盖,可轻松检查和维持电解液液位,并测量比重读数。维持电解液液位对于最大限度延长蓄电池使用寿命十分重要。
    此蓄电池提供 1000 安培冷起动电流、180 分钟储备容量和 90 安培小时的容量,特别适合在寒冷气候下用于起动车辆。
    Cat 蓄电池遵循比竞争对手更高的标准,经过 100 多项不同的性能测试,可确保提供无与伦比的电力。我们的优质高输出蓄电池寿命比传统蓄电池长 3 倍,可以快速充电,减少停机时间并快速重新起动。
    特性:
    • 12V 优质高输出免维护可检修电池
    • 1000 安培冷起动电流
    • 180 分钟储备容量
    • 90 安培小时容量
    • 31 BCI 组别
    • 螺柱接线端
    应用:
    • 重负荷应用
    • 电力
    • 机器
    • 船舶
    •工业
    •公路卡车和巴士

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 1000
    • 可检修通风盖: 可检修通风盖
    • 备用容量(分钟): 180
    • 安培小时容量(20 小时): 90
    • 应用: 起动
    • 接线端: 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 31
    • 维护类型: 免维护
    • 蓄电池类型: 湿式
    • 设备类型: 卡车, 农业, 工业
    • 重量 - 湿式(lb): 60
    • 长度(in): 12.90
    telehandler
    TL1055C, TL642D, TH306D, TL943C, TL642C, TH3510D, TL1255D, TL943D, TH408D, TL1055D, TH514D, TL1255C, TH357D

    material handler
    MH3037, MH3049, MH3059

    off highway trucks
    MT5300DAC

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC