175-4806: 电机泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-4806: 电机泵总成

    零件号: 175-4806
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 9
    • 长度(mm): 228.6
    • 高度(in): 5.5
    • 高度(mm): 139.7
    track-type tractor
    D6R, D6R II