175-8023: CLA 主履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8023: CLA 主履带板

    零件号: 175-8023
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 履带板主板(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    履带板主板(中等强度作业,单抓地齿)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 34
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 6.9
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    track-type tractor
    D5B, D5