175-8369: 履带板卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8369: 履带板卡箍

    零件号: 175-8369
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 履带板(中等强度作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 22
    • 履带板宽度(mm): 560
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。