175-8723: 连杆卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8723: 连杆卡箍组件

    零件号: 175-8723
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 密封连杆组件(两件式 Belleville 垫圈)

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • Belleville 垫圈是形状类似于垫圈的弹簧。它们用在密封弹簧中,以确保系统的密封性。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    密封连杆组件(两件式 Belleville 垫圈)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 46
    • 履带节距(in): 6.9
    • 履带节距(mm): 175.5
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓尺寸(mm): 5/8
    track-type tractor
    D5B, D5