175-8838: 履带板卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8838: 履带板卡箍

    零件号: 175-8838
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic™ 履带板(三抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。
    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的转向能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们回转阻力较小,可操纵性更好。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    履带板(三抓地齿)
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 29.5
    • 履带板类型: 三抓地齿
    • 履带节距(in): 8.5
    • 螺栓尺寸(in): 4-Mar
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。