175-8927: 组合连杆卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8927: 组合连杆卡箍

    零件号: 175-8927
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 密封润滑型履带主连杆(右侧,完全)

    描述:

    • 履带主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 21.5
    • 螺栓尺寸(mm): 21.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。