175-8929: CLA 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    175-8929: CLA 销

    零件号: 175-8929
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 密封履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • Cat® Classic™ 密封润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    密封履带销
    单位:
    • 美制
    • 公制
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。