176-0490: 脚踩阀组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-0490: 脚踩阀组件

    零件号: 176-0490
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵脚踩阀

    描述:

    • 脚踩阀是输油泵的重要部件,而输油泵可将燃油从油箱输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.12
    • 长度(in): 13
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(in): 2.8
    • 高度(mm): 71.12
    wheel dozer
    824G II

    excavator
    385C, 320C, 385C L 322C, 345B II 385B, 365B L 325C, 5090B, 365B II 385C L MH 330C L 365C 330C LN 365B, 330C