176-0784: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-0784: 软管组件

    零件号: 176-0784
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气制动软管组件

    描述:
    在工业空气制动系统中输送增压空气。


    特性:
    采用无缝合成橡胶内管,同时用一层或多层合成织物加固。外层耐磨损、耐候、耐臭氧。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于从空气制动管路引出的所有气动设备的工业空气制动系统。注:此产品不可直接连接到压缩机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 类型: 662
    • 长度(cm): 0, 11720