176-3121: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-3121: 软管组件

    零件号: 176-3121
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    特氟龙内衬软管组件

    描述:
    输送柴油、最高标准为 B20 的生物柴油、以及暴露在高温下的石油基液压油。


    特性:
    采用不锈钢单线编织物和特氟龙内衬,可抵制退化。这些功能是实现超长使用寿命和卓越可靠性的有力保障。


    建议应用:
    中压/高压作业应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 类型: 2771A
    • 长度(cm): 850, 0