176-3213: 凸轮轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-3213: 凸轮轴

    零件号: 176-3213
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 208.28
    • 长度(in): 17
    • 长度(mm): 431.8
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    engine - industrial
    G3612 G3608 G3616 G3606