176-3225: 传动轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-3225: 传动轴组件

    零件号: 176-3225
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵传动轴

    描述:

    • 传动轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 83.9
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(mm): 83.9
    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3508 3508B

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    777D, 776D, 776C, 777, 777C, 777B