176-3227: 传动轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-3227: 传动轴组件

    零件号: 176-3227
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵传动轴

    描述:

    • 传动轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 83.9
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(mm): 83.9
    oem solutions
    CAT WDS

    engine - generator set
    3516 3512B 3512C G3512 3516B 3512

    wheel-type loader
    994F, 994H, 994, 994K, 994D

    petroleum products
    3512B 3516C TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512 TH48-E70

    engine - industrial
    3512C G3512 3512 SPS343 3516C G3512B 3516 SPF343 3512E 3512B 3516E 3516B SPF343C SPT343

    excavator
    5230

    off-highway truck
    785C, 784B, MT4400D AC 793C, 789C, 784C, 785, 777D, 789D, 797, 785D, 789, 793D, 789B, 797B, 793B, 785B