176-4561: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-4561: 软管组件

    零件号: 176-4561
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    短外径式热塑性软管组件

    描述:
    在液压系统中输送石油基和合成液压油。


    特性:
    采用可耐石油基和合成液压油、润滑油、空气和水的热塑性内管制成。采用合成纤维加固层和耐液压油、耐磨损、耐候热塑性外层。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    中压液压油用途。此软管还可以在高达 +66°C 的温度下用于空气、水和水/乙二醇。

    林业挖掘机
    322CFMHW, 330CFMHW, 325CFMHW, 325CFMST, 320CFMHW, 320CFMST, 330CFMST, 322CFMLGP, 322CFMST

    履带式挖掘机
    330CL, 325C, 320CL, 330C, 322CL, 320C, 320CS, 320CLRR, 318C, 315C, 325CL, 322CLN, 320CU, 325CLN, 325CCR, 312CL, 325CMH, 315CL, 322C, 330CMH, 320CLU, 312C, 330COEM, 320CLN, 330CLN