176-4774: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-4774: 软管组件

    零件号: 176-4774
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: -12, 0
    • 划线尺寸(in): -12, 0
    • 最大工作压力(psi): 1250, 0
    • 类型: 716
    • 长度(cm): 0, 520