176-4888: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-4888: 支撑环

    零件号: 176-4888
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 65
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(mm): 1.9
    • 横截面高度(mm): 5
    track excavators
    326FL, 324DL, 324EL, 326DL, 322CLN, 324DLN, 324E, 326FLN, 322CL, 324D, 326D2L, 322C, 324ELN, 324DLNOEM, 326D2, 326D2LOEM