176-4935: 密封套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-4935: 密封套件

    零件号: 176-4935
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压油缸密封套件

    描述:
    Cat® 液压油缸密封套件包含对液压油缸进行完全再密封所需的全部密封件。


    特性:
    Cat® 液压油缸密封套件包含各种原装 Cat® 密封件,其中很多采用专有材料和专利设计,旨在提供卓越的压缩形变性能,适合更广泛的温度应用。它们全部与您的应用匹配,有助于确保最高性能和长磨损寿命。此外,因为 Cat® 液压油缸密封套件可提供进行完全再密封所需的全部密封件,所以客户在进行对时间敏感的维修期间,可获得快速解决方案。这可以确保最大化的正常运行时间和生产率。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸密封套件的应用特定于油缸总成零件号,其中还融合了最新的工程学改进。

    excavator
    320B L 322C FM 322C, 325C, 320C