176-4983: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-4983: 垫片

    零件号: 176-4983
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀机构盖垫片

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.6
    • 高度(mm): 15.24
    excavator
    320C, 318C, 321C 320D L 320C FM