176-5749: 活塞进气环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-5749: 活塞进气环

    零件号: 176-5749
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.84
    • 高度(in): 0.74
    wheel tractor scrapers
    621G, 623G

    wheel tractor-scraper
    657B, 627F, 657E, 627G, 623G, 621G, 621B, 623B, 657, 621E, 627E, 623E, 621F

    wheel-type loader
    986H, 980G, 980G II

    engine - industrial
    C-15 C15 3406E

    articulated dump truck
    740, D350E II D400E II 735

    compactors
    826K

    engine - truck
    C-15 3406E

    challenger
    MT855, MTC835, MTC865, MT835, MT865, MTC855, MT845, MTC845

    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II D8T

    15 to 18 liter
    3406E

    road reclaimer
    RM-500

    petroleum products
    TH35-C15I TH35-E81 C-15

    wheel dozer
    824G, 824C, 824H, 824G II

    earthmoving compactor
    826G II 825C, 826C, 826G, 825G II 825H, 826H