176-5913: 台架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-5913: 台架

    零件号: 176-5913
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂中间支架

    描述:

    • 支架是摇臂的重要部件,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 66.04
    • 长度(in): 4.2
    • 长度(mm): 106.68
    • 高度(in): 2.1
    • 高度(mm): 53.34
    7 to 9 liter
    C9 CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P TH31-E61

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 637E, 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    track feller bunchers
    TK732

    motor grader
    14L 160M, 140M, 160M 2 12H, 140M 2

    forest products
    532, TK752, 522B, 586C, 521, 2491, 552, 541, 2390, TK741, TK721, 521B, 511, 522, 541 2 2290, 552 2 TK711, 551, TK751, 2590, 2391, TK722

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor graders
    12HNA

    track excavators
    336D L 330C, 336D2, 330C L 336D2 L 330D L 330D MH 336D2 GC 330C FM 330D, 336D2 XE 336D2 LXE 336D LN 336DLN, 330CL, 330DMH, 336DL, 336D, 336D2L

    expanded mining products
    MD5075

    track type tractors
    D7R, D6RIII, D6TXLVP, D7RXR, D6RIIILGP, D6TXL, D6RIILGP, D6RII, D6RIIXL, D6RIIIXL, D6TXWVP

    engine - truck
    C-9 C9

    challenger
    MT735, MTC755, MTC745, MTC735, MT745, MTC765, MT755, MT765

    track-type tractor
    D6R III D6T, D6R II D6R, D6R XL D7R XR D7R LGP D6R STD D6R LGP D7R

    forestry excavators
    330CFMHW

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D, 973C

    petroleum products
    C9 CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P TH31-E61

    excavator
    336D L 330C, 336D2, 330C L 336D2 L 330D L 330D MH 336D2 GC 330C FM 330D, 336D2 XE 336D2 LXE 336D LN 336DLN, 330CL, 330DMH, 336DL, 336D, 336D2L

    earthmoving compactor
    815F II 816F II