176-6995: 泵盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-6995: 泵盖

    零件号: 176-6995
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 0.9
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    160H, 14H, 143H, 16H, 140H, 163H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C-10 C-12

    challenger
    65E, 95E, 85E, 75E, MTC835, MTC845, MTC865, MTC855, MT845, MT855, MT865, MT835

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    C-12 3176C CPT372 C-10 SBF214 SUF557 3196

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B L 365B, 345B II 365B II 345B

    earthmoving compactor
    816F, 815F