176-6997: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-6997: 轴

    零件号: 176-6997
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵轴

    描述:

    • 轴是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.2
    • 高度(in): 1.6
    com
    816F, 815F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    motor graders
    143H, 14H, 160HNA, 140HNA

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RII

    track excavators
    345BL, 365BMH

    pipe
    572R II

    articulated trucks
    730

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    365B, 345B II 345B L 345B, 345B II MH 365B II 365B L

    chal
    95E, MT845, MTC835, MT835, 65E, 85E, MTC855, 75E, MT865, MTC865, MT855, MTC845

    meng
    3196 3176C C12 C-12

    adt
    725

    ttt
    D7R II

    ieng
    SBF214 3196 CPT372 3176C SUF557 C-10 C-12

    ag tractors
    75E

    wtt
    814F

    mg
    140H, 163H, 16H, 160H

    wheel loaders
    966GII, 972GII, 972G

    wheel excavators
    W345BIIMH