176-6998: 叶轮泵
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-6998: 叶轮泵

    零件号: 176-6998
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 水泵叶轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.8
    • 高度(in): 1.6
    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II

    lhd
    R1600G

    teng
    C-12 C-10

    emac
    C-12 3176C

    fp
    TK1051

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 972G II

    exc
    345B L 365B, 345B II 365B L 345B, 365B II 345B II MH

    chal
    85E, 65E, 75E, 95E, MTC855, MT835, MTC845, MT865, MT845, MT855, MTC865, MTC835

    adt
    725, 730

    meng
    C18 C-12 C12 3176C 3196

    petr
    C18 C15 TH48-E80

    ttt
    D7R II

    ieng
    SUF557 SBF214 C-10 C-12 3196 3176C CPT372

    wtt
    814F

    mg
    163H, 16H, 143H, 14H, 160H, 140H