176-7000: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-7000: 水泵总成

    零件号: 176-7000
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 6.8
    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C 3196

    excavator
    365B, 365B L 345B II 345B L

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E