176-7558: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-7558: 软管组件

    零件号: 176-7558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压液压软管组件

    描述:
    输送石油基或水基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油和燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、由合成橡胶层隔开的两层特殊编织高抗张钢丝加固层,以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    it
    IT62G II

    wktl
    VHS-50 S365C VHS-30/3 VHS-70/3 S325B VHS-30 VHS-60/4 FUSION S340B S365B VHS-40/3 VHS-60/3 S385C S325 VHS-50/3 VHS-60 S305 S340 VHS-40 VHS-10 S320 VHS-70/4 S390 S320B S385B S365 VHS-70

    wtl
    924G, 924H, 924HZ, 950G II 924GZ, 962G II