176-8234: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-8234: 卡箍

    零件号: 176-8234
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(mm): 19
    • 最大有效直径(mm): 131
    • 最小有效直径(mm): 131
    • 材料: SST
    com
    836K, 826K

    lhd
    R2900G

    emp
    6015B, 6020B

    track loaders
    953D

    ttl
    963D

    track type tractors
    D6NXL

    compactors
    825K

    articulated trucks
    725C2, 730C2, 730C2EJ, 735DLRC, 730DEJ, 735D, 730DEJLRC, 745C, 735C, 740CEJ

    wtl
    988K, 993K, 980M, 962K, 950K, 990K, 950M, 950M Z 988K XE 988 XE 962M, 962M Z 982M, 962

    adt
    740B, 730, 730C, 740, 740C 740 GC 730C2 EJ 735B, 725C, 725, 735 OEM 745 735C, 735

    ttt
    D6N D11T, D5R LGP D5R XL

    wtt
    844K, 834K

    mg
    24

    oht
    775G OEM 777G, 775G, 773G OEM 773G

    wheel loaders
    950L, 950M, 962L, 962M

    wheel dozers
    824K