176-9170: 操纵杆套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    176-9170: 操纵杆套件

    零件号: 176-9170
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    转向柱维修套件

    描述:
    转向柱维修套件用于维修机器上的转向柱。

    特性:
    Cat® 转向柱维修套件包含维修和恢复倾斜与伸缩式转向柱功能所需的部件。

    建议应用:
    Cat 转向柱维修套件用于维修倾斜与伸缩式转向柱上的气压弹簧功能。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 93.98
    • 长度(in): 8.2
    • 长度(mm): 208.28
    • 高度(in): 2.8
    • 高度(mm): 71.1
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT38G, IT28G

    paving compactor
    CP-563D, CS-423E, CS-433E, CP-573E, CS-56 CS-54 CS-683E, CS-533D, CS-573D, CP-533E, CP-54 CS-563D CP-663E, CS-76 CP-433E, CP-56 CS-563E, CS-583E, CP-76 CS-531D, CS-573E, CP-64 CS-44 CS-533E, CS-74 CS-64 CS-663E, CS-583D, CP-44 CP-563E, CP-533D, CP-74

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    wheel-type loader
    938G, 914G, 910G, 928G